Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 25.4 mm PA

Distanziale con corpo scanalato maschio-maschio in nylon, meglio se usato con la nostra gamma di rondelle e dadi. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

CBSTMM-M4-16-01

8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1253 €
5000 - 9999 0,1157 €
10000 + 0,1096 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

125,30 €

1000 x 0,1253 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Stacking Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci