Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M2.5 15.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM2.5-6.4-15-1

180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,2824 €
500 - 999 1,0221 €
1000 - 2499 0,9665 €
2500 + 0,8875 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

128,24 €

100 x 1,2824 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Female-Female Spacer
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci