Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M3 10.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

HTSN-M4-10-8-2

11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1977 €
5000 - 9999 0,1896 €
10000 + 0,1801 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

98,85 €

500 x 0,1977 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 8.0 mm
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Senza gola di scarico
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci