Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M5 35.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in nylon, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

HTSN-M5-35-10-2

1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4578 €
5000 + 0,4335 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

228,90 €

500 x 0,4578 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Female-Male Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci