Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 40.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon filettato può essere utilizzato per separare i componenti di un gruppo. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dall'interferenza elettrica. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

HTSN-M5-40-10-1

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,4809 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

240,45 €

500 x 0,4809 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Caratteristiche speciali Caricato a vetro
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci