Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in nylon caricato al 25% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo:

RTSN-M4-25-8-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3454 €
5000 + 0,3291 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

172,70 €

500 x 0,3454 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Round Threaded Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci