Menu Ricerca

Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm PS

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in polistirene (PS) offre un buon isolamento termico ed elettrico; è classificato HB secondo la norma UL94.
Codice articolo:

005151200014

186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0702 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

70,20 €

1000 x 0,0702 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Polistirene
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 005151200014 sostituisce:

Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM
Codice articolo: 005151200005

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci