Menu Ricerca

Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 HB.
Codice articolo:

005431059914

19754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1363 €
1000 + 0,0977 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

68,15 €

500 x 0,1363 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Polistirene
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci