Menu Ricerca

Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore bianco realizzato in polistirene (PS) offre un buon isolamento termico ed elettrico; è classificato HB secondo la norma UL94.
Codice articolo:

RRSN-3260-03

889430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0404 €
5000 - 9999 0,0382 €
10000 - 19999 0,0362 €
20000 + 0,0341 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

20,20 €

500 x 0,0404 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Polistirene
Colore Bianco
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci