Menu Ricerca

Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

Questo distanziale rotondo non filettato in PVC (cloruro di polivinile) grigio può essere utilizzato nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e una buona resistenza chimica. Classificato V0 secondo la norma UL94.
Codice articolo:

SS6-4

12515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0564 €
5000 - 9999 0,0521 €
10000 - 19999 0,0493 €
20000 - 29999 0,0464 €
30000 + 0,041 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

56,40 €

1000 x 0,0564 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile clorurato
Colore Grigio
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci