Menu Ricerca

Distanziale 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

Questo distanziale rotondo non filettato in PVC (cloruro di polivinile) grigio può essere utilizzato nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e una buona resistenza chimica. Classificato V0 secondo la norma UL94.
Codice articolo:

SS8-12

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0827 €
5000 - 9999 0,0761 €
10000 - 19999 0,072 €
20000 - 29999 0,068 €
30000 + 0,0601 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

41,35 €

500 x 0,0827 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile clorurato
Colore Grigio
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci