Menu Ricerca

Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 11.1 mm

Questo distanziale esagonale con foro passante autofilettante è utilizzato per separare i componenti di montaggio.
Codice articolo:

35HSP029

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0688 €
5000 - 19999 0,0619 €
20000 + 0,0557 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

68,80 €

1000 x 0,0688 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci