Menu Ricerca

Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 19.1 mm

Questo distanziale esagonale con foro passante autofilettante è utilizzato per separare i componenti di montaggio.
Codice articolo:

HS-6-6

19708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,087 €
5000 - 9999 0,0802 €
10000 - 19999 0,076 €
20000 - 29999 0,0717 €
30000 + 0,0632 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,00 €

1000 x 0,087 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile clorurato
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci