Menu Ricerca

Distanziali non filettati esagonali

In produzione

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

Codice Serie: SR2791

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Distanza tra le estremità Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,3884 € - 0,3884 € Richiedi il lead time qui
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
0,0692 € - 0,0952 € Richiedi il lead time qui
0,3265 € - 0,3389 € Richiedi il lead time qui
0,1059 € - 0,1283 € Richiedi il lead time qui
0,2169 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
0,1175 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
0,061 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
0,1304 € - 0,1358 € Richiedi il lead time qui
0,1533 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
0,1575 € - 0,181 € Richiedi il lead time qui
0,0429 € - 0,0587 € Richiedi il lead time qui
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 76.2 mm

HS-4-24

Fascia di prezzo
0,3884 € - 0,3884 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 31.8 mm

HS-8-10

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 44.5 mm

HS-4-14

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 31.8 mm

HS-4-10

Fascia di prezzo
0,3389 € - 0,3265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 50.8 mm

HS-6-16

Fascia di prezzo
0,1283 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 38.1 mm

HS-8-12

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 15.9 mm

HS-8-5

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 38.1 mm

HS-4-12

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 9.5 mm

HS-6-3

Fascia di prezzo
0,1358 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 19.1 mm

HS-8-6

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 22.2 mm

HS-8-7

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 15.9 mm

HS-4-5

Fascia di prezzo
0,0587 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790