Menu Ricerca

Distanziatore per LED 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

Distanziale corpo solido rotondo per LED di 5 mm (T1 3/4). Fornisce isolamento ai terminali e protegge dalle piegature.
Codice articolo:

LEDM-3-16

2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0975 €
5000 - 9999 0,0903 €
10000 - 19999 0,0854 €
20000 - 29999 0,0807 €
30000 + 0,0711 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

97,50 €

1000 x 0,0975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Forma Rotondo
Diametro totale 6.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Stile 3
Lunghezza distanziale 16.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci