Menu Ricerca

Distanziatore per LED 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturale

Rounded solid body spacer for 3mm (T1) or 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending.
Codice articolo:

27LED2SP0375

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1028 €
5000 - 19999 0,0925 €
20000 + 0,0832 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

102,80 €

1000 x 0,1028 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Rotondo
Diametro totale 4.7 mm
Altezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci