Menu Ricerca

Distanziatore per LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-2 Naturale

Distanziale corpo scanalato per LED di 5 mm (T1 3/4). Fornisce isolamento ai terminali e protegge dalle piegature.
Codice articolo:

LEDS2E-14-01

7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0771 €
5000 - 9999 0,0693 €
10000 - 19999 0,0624 €
20000 - 29999 0,0562 €
30000 + 0,0505 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

77,10 €

1000 x 0,0771 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Rotondo
Diametro totale 6.0 mm
Altezza totale 22.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci