Menu Ricerca

Distanziatore per LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo:

LEDS2E-6-19

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0886 €
5000 - 9999 0,0798 €
10000 - 19999 0,0718 €
20000 - 29999 0,0646 €
30000 + 0,0581 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

88,60 €

1000 x 0,0886 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Rotondo
Diametro totale 6.0 mm
Altezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci