Menu Ricerca

Distanziatore per LED 5.1 mm 4.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturale

Distanziale corpo solido rotondo per LED di 5 mm (T1 3/4). Fornisce isolamento ai terminali e protegge dalle piegature.
Codice articolo:

LEDS2M-180-01

1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2749 €
5000 - 9999 0,2528 €
10000 + 0,2404 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

274,90 €

1000 x 0,2749 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Rotondo
Diametro totale 5.1 mm
Altezza totale 4.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci