Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4546 € |
500 - 999 | 0,3316 € |
1000 + | 0,2445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro foro A | 3.5 mm |
Diametro foro A | 0.138 in |
Diametro foro B | 3.5 mm |
Diametro foro B | 0.138 in |
Altezza testa bloccante B | 3.7 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.146 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.4 - 1.8 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.055 - 0.071 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.4 - 1.8 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.055 - 0.071 in |
Lunghezza distanziale | 8.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.315 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.