Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

Fornite la sicurezza necessaria alla vostra applicazione con questo supporto per PCB con installazione senza utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

CBLS125A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1533 €
10000 + 0,107 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 3.5 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 4.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.2 - 1.7 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.2 mm
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci