Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2031 € |
5000 - 9999 | 0,1893 € |
10000 + | 0,1796 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro corpo | 7.1 mm |
Diametro corpo | 0.28 in |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Diametro foro B | 4.0 mm |
Diametro foro B | 0.157 in |
Altezza testa bloccante B | 5.6 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.22 in |
Intervallo spessore pannello A | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.031 - 0.079 in |
Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 11.1 mm |
Lunghezza distanziale | 0.437 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.