Menu Ricerca

N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Fissaggio foro

Questo supporto per PCB di blocco con montaggio a vite ha una base allungata per le applicazioni con sfasatura. Il foro per la vite è compatibile con una vite M3 o simile. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

LCBS-L-9-01

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,245 €
5000 + 0,2205 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

245,00 €

1000 x 0,245 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #4,M3
Diametro foro A 3.2 mm
Altezza testa bloccante A 10.0 mm
Lunghezza distanziale 14.3 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci