Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

Questo distanziatore maschio-femmina autofilettante semplifica l'installazione inserendosi direttamente nei pannelli senza necessità di dadi o rondelle.
Codice articolo:

1259860

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4297 €
1000 + 0,3961 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,97 €

100 x 0,4297 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Nichelato
Materiale (nome esteso) Ottone
Forma del distanziale Esagonale
Tipo filetto Autofilettante
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M2.5
Distanza tra le estremità 5.0 mm
Lunghezza filetto interno 7.0 mm
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Lunghezza filetto 5.0 mm
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci