Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina M2.5 25.0 mm Ottone

Codice articolo:

304225040050

528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6798 €
500 - 999 0,5209 €
1000 + 0,4186 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

67,98 €

100 x 0,6798 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Nichelato
Materiale (nome esteso) Ottone
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M2.5
Distanza tra le estremità 5.0 mm
Lunghezza filetto interno 6.0 mm
Lunghezza distanziale 25.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci