Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina M3 20.0 mm Ottone

Codice articolo:

304320140050

55924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,4029 €
100 - 499 0,668 €
500 - 999 0,5124 €
1000 + 0,4105 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

14,03 €

10 x 1,4029 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Nichelato
Materiale (nome esteso) Ottone
Forma del distanziale Esagonale
Tipo filetto Metrico
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M3
Distanza tra le estremità 5.5 mm
Lunghezza filetto interno 8.0 mm
Lunghezza distanziale 20.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Codice doganale 7415390000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci