Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

Codice articolo:

304415041556

32800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3549 €
250 - 999 1,0879 €
1000 + 0,9538 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

67,75 €

50 x 1,3549 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Forma del distanziale Esagonale
Tipo filetto Metrico
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Lunghezza filetto interno 8.0 mm
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci