Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm 20.0 mm Acciaio

Codice articolo:

304420041152

201570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,3071 €
100 - 499 0,6224 €
500 - 999 0,4762 €
1000 + 0,3823 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

13,07 €

10 x 1,3071 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio
Forma del distanziale Esagonale
Tipo filetto Metrico
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Lunghezza filetto interno 8.0 mm
Lunghezza distanziale 20.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci