Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 18.0 mm

Codice articolo:

304818041152

9010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,2318 €
50 + 4,0347 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

62,32 €

10 x 6,2318 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio
Forma del distanziale Esagonale
Tipo filetto Metrico
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M8
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Lunghezza filetto interno 12.0 mm
Lunghezza distanziale 18.0 mm
Lunghezza filetto 14.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci