Menu Ricerca

Acciaio inossidabile Distanziale maschio femmina #4-40 5.0 mm

Distanziale maschio-femmina in acciaio inossidabile da avvitare, perfetto da abbinare ai connettori sub-D.
Codice articolo:

308202041556

8422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,1814 €
500 - 999 0,8871 €
1000 + 0,8174 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

118,14 €

100 x 1,1814 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Forma del distanziale Esagonale
Tipo filetto Metrico
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #4-40
Distanza tra le estremità 5.0 mm
Lunghezza filetto interno 3.0 mm
Lunghezza distanziale 5.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci