Menu Ricerca

Dado distanziale 8.0 mm (L) PC Trasparente

This spacer nut fits into a square hole and can secure a PCB with the use of a 4.2mm self tapping screw. When being screwed down, lateral wings expand to help secure the fixing. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Codice articolo:

SN-312

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,233 €
5000 + 0,2097 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

233,00 €

1000 x 0,233 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Forma testa Rotondo
Caratteristiche speciali Richiede l'uso di una vite autofilettante
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci