Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 3.1 mm 5.0 mm PA

Questo distanziale autobloccante fornisce isolamento alle viti usate per fissare un circuito stampato a un pannello. Il distanziale si innesta nel pannello e la vite viene spinta dentro e fissata con un dado. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

468731

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2695 €
1000 - 1999 0,2573 €
2000 + 0,2316 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,95 €

100 x 0,2695 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Stile Non impilabile
Diametro corpo 6.4 mm
Diametro interno 3.1 mm
Lunghezza distanziale 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci