Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

Questo distanziale autobloccante impilabile è perfetto per supportare, isolare e nascondere le viti. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

SSRS8-14-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2131 €
5000 + 0,1918 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

213,10 €

1000 x 0,2131 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Stile Stacking
Diametro corpo 7.9 mm
Diametro interno 4.3 mm
Lunghezza distanziale 22.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci