Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,3095 € - 0,3343 € 125000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,3095 € - 0,3343 € 618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 7726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,31 € - 0,31 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,0291 € - 0,0291 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
SRS4-12-01 0,1215 € - 0,1478 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1337 € - 0,1699 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1337 € - 0,1699 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 40955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 11955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1215 € - 0,1478 € 8995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

SSRS8-12-01

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
125000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Impilabile
  • Diametro corpo
    7.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

SSRS8-5-01

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Impilabile
  • Diametro corpo
    7.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SRS4-10-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

SRS4-2-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
7726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

SRS4-4-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 4.3 mm PA

306403000002

Fascia di prezzo
0,31 € - 0,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.6 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 5.2 mm PA

306502000002

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0291 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.1 mm PA

306301000002

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 2.7 mm PA

306202000002

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.5 mm PA

306305000002

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

SRS4-12-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

SRS4-2-19

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

SRS4-5-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS4-7-19

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

SRS6-14-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
40955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

SRS6-5-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SRS8-10-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

SRS8-2-14-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
11955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

SRS8-2-4-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

SRS8-2-6-01

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
8995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm