Menu Ricerca

Estrattore per circuito stampato 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Roll Pin Bianco

Questo estrattore per PCB è montato sul pannello con un perno di installazione RRP-250. Blocca il pannello quando è installato e consente di liberarlo quando si tira l'estrattore.
Codice articolo:

RCP-89

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,3953 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

697,65 €

500 x 1,3953 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Minuteria aggiuntiva inclusa Roll Pin
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 90 °C
Lunghezza totale 24.9 mm
Larghezza totale 6.4 mm
Spessore pannello 2.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Quantità per confezione 500
Stile Tipo 7
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci