Gli evidenziatori promozionali trasparenti danno l'illusione che gli stampati siano liberamente sospesi in aria in un costante movimento. Questi evidenziatori promozionali sono dotati di fascia adesiva in schiuma o pellicola adesiva per essere applicati su superfici piane o irregolari.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Tipo di adesivo | Larghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2528 € - 0,2957 € | 28583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
464726 | 0,3869 € - 0,4546 € | 13154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
0,0925 € - 0,2069 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Foam
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
464723 | 0,239 € - 0,2777 € | 3629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
492908 | 0,083 € - 0,083 € | 726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Pellicola
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
497099 | 0,2045 € - 0,4439 € | In produzione |
5.512 in
140.0 mm
|
Pellicola
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,2045 € - 0,4439 € | In produzione |
5.512 in
140.0 mm
|
Pellicola
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,4091 € - 0,4565 € | 169383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare