Menu Ricerca

Molle a Trazione 12.7 mm 0.07 Nmm Acciaio al carbonio

This extension spring is made from carbon steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.07 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Codice articolo:

1217437

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,2661 €
150 - 299 2,1555 €
300 + 2,0864 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

67,98 €

30 x 2,2661 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci