Menu Ricerca

Molle a Trazione 6.1 mm 0.22 Nmm Acciaio inossidabile

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.22 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Codice articolo:

1217501

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,7911 €
150 - 299 2,6668 €
300 + 2,5701 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

83,73 €

30 x 2,7911 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci