Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza sotto carico | Rigidità | Tensione iniziale | Lunghezza totale | Materiale | Carico a molla a carico massimo | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4733 € - 2,6922 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,9293 € - 3,1919 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
2,9017 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
3,0813 € - 3,3439 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
4,4355 € - 4,8224 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
5,0711 € - 5,5132 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Acciaio inossidabile
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
4,9329 € - 5,3694 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
4,8638 € - 5,2922 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
7,351 € - 8,0143 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9492 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7824 € - 1,9492 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
2,349 € - 2,5424 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8792 € - 2,045 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
1,8792 € - 2,045 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.