Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza sotto carico | Rigidità | Tensione iniziale | Lunghezza totale | Materiale | Carico a molla a carico massimo | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8792 € - 2,0488 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1 in
25.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,8792 € - 2,045 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,8792 € - 2,045 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,893 € - 2,0588 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
1,893 € - 2,0588 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
2,0864 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
1,9897 € - 2,1555 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
1,9897 € - 2,1555 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,1555 € - 2,349 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,2799 € - 2,4733 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
3,33 € - 3,6064 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
3,482 € - 3,7998 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
3,109 € - 3,3991 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
3,6202 € - 3,938 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4 in
101.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
4,2144 € - 4,5736 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
6 in
152.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1 in
25.4 mm
|
Acciaio inossidabile
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acciaio inossidabile
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Acciaio inossidabile
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acciaio inossidabile
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.