Menu Ricerca

Fascetta 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm PA Nero

Le fascette a doppio blocco offrono un fissaggio più sicuro per quelle applicazioni che richiedono una maggiore resistenza alla trazione. Proprio per questo motivo, sono più difficili da installare. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia l'impiego di una pistola per fascette codice art. 497659.
Codice articolo:

490002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1051 €
1000 - 1999 0,0998 €
2000 + 0,0898 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

10,51 €

100 x 0,1051 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo di foro No Screw Hole
Lunghezza totale 235.0 mm
Larghezza totale 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci