Questo prodotto ha due elementi sulla testa della fascetta per consentire un doppio passaggio del cavo creando due anelli e mantenendo due fasci separati.
Codice Serie: SR1798
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo secondo fascio cavi | Lunghezza totale | Diametro massimo fascio cavi | Colore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1923 € - 0,2248 € | 30739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Nero
|
||
| 0,1901 € - 0,5232 € | 65255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Naturale
|
||
| 0,1828 € - 0,2126 € | 5565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Nero
|
||
| 0,1734 € - 0,1977 € | 59952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Nero
|
||
| 0,2316 € - 0,2709 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Nero
|
||
| 0,1734 € - 0,1977 € | 46334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Naturale
|
||
| 0,2519 € - 0,2871 € | 37898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
||
| 10178263 | 0,3102 € - 0,3346 € | 39495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
|
| 0,2357 € - 0,2695 € | 281667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Nero
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare