Menu Ricerca

Fascetta a doppia testa per cablaggio ad anello doppio Doppio anello 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

La doppia testa consente un doppio passaggio della coda creando così due anelli. ‌Ideale per collegare i fasci a un'unità o per fissare due fasci insieme
Codice articolo:

WIT-DH-3

77796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,2871 €
5000 - 9999 0,2641 €
10000 + 0,2519 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,71 €

100 x 0,2871 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Natural
Tipo di foro No Screw Hole
Larghezza totale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Metodo di montaggio Double Loop
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci