Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Nero

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Codice articolo:

WIT-DH-2BK

578734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,2695 €
5000 - 9999 0,2479 €
10000 + 0,2357 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,95 €

100 x 0,2695 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo di foro No Screw Hole
Larghezza totale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Metodo di montaggio Double Loop
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci