Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 0,8774 € |
100 + | 0,8166 € |
Colore | Grigio |
---|---|
Materiale gancio | LDPE |
Materiale cinghia | Nylon |
Tipo di foro | Senza foro per vite |
Tipo | Fascetta standard |
With Buckle? | No |
Lunghezza totale | 152.4 mm |
Lunghezza totale | 6 in |
Larghezza totale | 19.1 mm |
Larghezza totale | 0.752 in |
Larghezza cinghia | 9.5 mm |
Larghezza cinghia | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.