Menu Ricerca

Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Codice articolo:

090120000002

6092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4159 €
500 - 999 0,2943 €
1000 + 0,2266 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,59 €

100 x 0,4159 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Natural
Tipo di foro No Screw Hole
Posizione targhetta Above Head
Larghezza cinghia 2.5 mm
Lunghezza targhetta 8.0 mm
Larghezza targhetta 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di RoHs
Standard di REACH
Standard di UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci