Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,1598 € |
1000 - 1999 | 0,1517 € |
2000 + | 0,1368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rivestimento | Non rivestito |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo di foro | Senza foro per vite |
Posizione targhetta | Below Head |
Larghezza cinghia | 4.6 mm |
Larghezza cinghia | 0.181 in |
Lunghezza targhetta | 28.0 mm |
Lunghezza targhetta | 1.102 in |
Larghezza targhetta | 13.0 mm |
Larghezza targhetta | 0.512 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo | 3 |
Standard di | RoHs |
Standard di | UL |
Standard di | HF |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.