Menu Ricerca

Fascetta con targhetta 130.0 mm 25.0 mm PA Naturale

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 20 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Codice articolo:

462676

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1059 €
1000 - 1999 0,1006 €
2000 + 0,0906 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

10,59 €

100 x 0,1059 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Natural
Tipo di foro Senza foro per vite
Posizione targhetta Above Head
Larghezza cinghia 2.5 mm
Lunghezza targhetta 28.0 mm
Larghezza targhetta 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 4
Standard di RoHs
Standard di UL
Standard di HF
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci