Menu Ricerca

Fascetta 121.7 mm 19.1 mm PA Naturale

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Codice articolo:

WIT-18R1A-4-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,138 €
5000 - 9999 0,1275 €
10000 - 19999 0,1209 €
20000 + 0,1141 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

138,00 €

1000 x 0,138 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Natural
Tipo testa Testa cilindrica
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Metodo di montaggio Push Fit
Resistenza minima a trazione 8.2 kg
Lunghezza totale 121.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci