Menu Ricerca

Fascette - Elematic 2 Lock

Disponibile

Le fascette Elematic 2-Lock™ sono fascette professionali in poliammide 6.6 (PA), dotate di un doppio sistema di chiusura in acciaio inossidabile. Un elemento di fissaggio altamente efficiente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni e settori.

La doppia ganascia in acciaio è realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, inserita direttamente nella testa della fascetta durante il processo di produzione. L'innovativa doppia ganascia in acciaio consente il bloccaggio su entrambi i lati della fascetta, per un'eccellente funzione di legatura e fissaggio.

Il profilo liscio senza cremagliere consente una serie di opzioni di regolazione lungo la lunghezza della fascetta e un tensionamento sempre corretto per un'ampia gamma di diametri di fasci. Queste fascette hanno un intervallo di temperatura di installazione da -40 C a 60 C e possono funzionare in un intervallo di temperatura di esercizio da -40 C a 85 C.

Due opzioni di colore tra cui scegliere. L'opzione nera è realizzata in PA resistente ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne in condizioni estreme.

  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.
  • Senza alogeni
  • Colori: naturale e nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo testa Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Materiale dentino Larghezza totale Materiale (nome esteso) Acquista
0,153 € - 0,4292 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
82.0 mm
295.0 mm
Acciaio inossidabile
3.5 mm
Poliammide 6.6
0,1783 € - 0,5018 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
80.0 mm
290.0 mm
Acciaio inossidabile
4.5 mm
Poliammide 6.6
0,2609 € - 0,7288 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
55.0 mm
220.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
Poliammide 6.6
0,1204 € - 0,3361 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
50.0 mm
200.0 mm
Acciaio inossidabile
2.5 mm
Poliammide 6.6
0,1074 € - 0,3014 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
21.0 mm
100.0 mm
Acciaio inossidabile
2.5 mm
Poliammide 6.6
0,1242 € - 0,3472 € 13619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
34.0 mm
140.0 mm
Acciaio inossidabile
3.5 mm
Poliammide 6.6
0,1549 € - 0,4356 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
50.0 mm
200.0 mm
Acciaio inossidabile
4.5 mm
Poliammide 6.6
0,1957 € - 0,5426 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
102.0 mm
365.0 mm
Acciaio inossidabile
4.5 mm
Poliammide 6.6
0,4987 € - 0,8964 € 1194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
100.0 mm
360.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
Poliammide 6.6
0,1289 € - 0,3614 € 24598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
50.0 mm
200.0 mm
Acciaio inossidabile
2.5 mm
Poliammide 6.6
0,1657 € - 0,4655 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
82.0 mm
295.0 mm
Acciaio inossidabile
3.5 mm
Poliammide 6.6
0,1972 € - 0,5508 € 3633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
80.0 mm
290.0 mm
Acciaio inossidabile
4.5 mm
Poliammide 6.6
0,4482 € - 0,808 € In produzione
Doppia testa dentata in acciaio
55.0 mm
220.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
Poliammide 6.6
0,1141 € - 0,3188 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
21.0 mm
100.0 mm
Acciaio inossidabile
2.5 mm
Poliammide 6.6
0,1335 € - 0,374 € 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
34.0 mm
140.0 mm
Acciaio inossidabile
3.5 mm
Poliammide 6.6
0,1688 € - 0,4719 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
50.0 mm
200.0 mm
Acciaio inossidabile
4.5 mm
Poliammide 6.6
0,213 € - 0,5934 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
102.0 mm
365.0 mm
Acciaio inossidabile
4.5 mm
Poliammide 6.6
0,5539 € - 0,9974 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Doppia testa dentata in acciaio
100.0 mm
360.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
Poliammide 6.6
Fascetta 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Naturale

1334549

Fascia di prezzo
0,4292 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    82.0 mm
Fascetta 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Naturale

1334555

Fascia di prezzo
0,5018 € - 0,1783 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
Fascetta 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Naturale

1334559

Fascia di prezzo
0,7288 € - 0,2609 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
Fascetta 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Naturale

1334543

Fascia di prezzo
0,3361 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
Fascetta 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Naturale

1334541

Fascia di prezzo
0,3014 € - 0,1074 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
Fascetta 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Naturale

1334545

Fascia di prezzo
0,3472 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
13619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    34.0 mm
Fascetta 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Naturale

1334551

Fascia di prezzo
0,4356 € - 0,1549 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
Fascetta 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Naturale

1334557

Fascia di prezzo
0,5426 € - 0,1957 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
Fascetta 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Naturale

1334561

Fascia di prezzo
0,8964 € - 0,4987 €

Livelli di giacenza
1194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm
Fascetta 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Nero

1334544

Fascia di prezzo
0,3614 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
24598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
Fascetta 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Nero

1334550

Fascia di prezzo
0,4655 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    82.0 mm
Fascetta 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Nero

1334556

Fascia di prezzo
0,5508 € - 0,1972 €

Livelli di giacenza
3633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
Fascetta 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Nero

1334560

Fascia di prezzo
0,808 € - 0,4482 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
Fascetta 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Nero

1334542

Fascia di prezzo
0,3188 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
Fascetta 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Nero

1334546

Fascia di prezzo
0,374 € - 0,1335 €

Livelli di giacenza
7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    34.0 mm
Fascetta 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Nero

1334552

Fascia di prezzo
0,4719 € - 0,1688 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
Fascetta 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Nero

1334558

Fascia di prezzo
0,5934 € - 0,213 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
Fascetta 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Nero

1334562

Fascia di prezzo
0,9974 € - 0,5539 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
  • Materiale dentino
    Acciaio inossidabile
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm